Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Compact device

088H2343

Heat Cost Allocator for vertical heating systems

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityIGE
Batterier3 V lithium battery
BeskrivelseHeat Cost Allocator for vertical heating systems
BeskyttelsesklasseIP52
BruksområdeHeat cost allocation
Device system typeVisual
Device versionCompact device
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensjoner (høyde x bredde x dybde)90.5 x 38 x 28 mm
Displaytype(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)
GodkjenningSE15 H002 DF
HusfargeRAL 9010 White
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Levetid for batteri [År]10 år
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Optional scalesUnit scale
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeHeat Cost Allocator
Radiator power range [W] [Max]16000 W
Radiator power range [W] [Min]4 W
Remote sensor cable length [m]2 m
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
Sensortemperatur [°C] [Maks.]120 °C
StandardEN834
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
TemperatursensortypeNTC, prematurely aged
Upper temperature limit [Max]105 °C
Weight without back plate [g]42 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.066 Kilogram
Nettovekt0.04 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.335 Liter
EAN/UPC5702425117220