RET2001RF + RX1-S V2, Batterier til termostat + 230Vac for mottaker
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N6477
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Antall kanaler | 1 |
| Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Bakbelyst display | Ja |
| Batteriantall | 2 |
| Batteritype | 2 alkaliske AA-batterier |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Bruksområde | Room heating |
| Category name | Digital RF Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dybde [mm] | 30 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Forsyningstype | Batterier til termostat + 230Vac for mottaker |
| Frostbeskyttelse | Ja |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CEUKCA |
| Høyde [mm] | 86 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjon | 3 Wire |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontroll av forurensning | Grad 2 |
| Kontrolltype | On / Off modulerende kontroll |
| Kulehardhetstest [°C] | 75 °C |
| Levetid for batteri [År] | 2.0 år |
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
| MATERIALE | ABS+PC, non-flammable |
| Moduleringskontroll | Ja |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| On / off modulerende kontroll | Ja |
| PÅ/AV-styring | Ja |
| Product line | 03 |
| Produktbeskrivelse | RET2001RF + RX1-S V2 |
| Produktgruppe | Romtermostater, RET |
| Produkttype | RET2001 |
| RF-frekvens [MHz] | 433.92 MHz |
| RF-rekkevidde [m] | 30 m |
| SCIP dossier nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier produktnavn | Electronic programmable room thermostat |
| Statusindikator | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Utg.relé nominell induktiv [A] | 1 A |
| Utg.relé nominell resistiv [A] | 3 A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 420 Gram |
| Nettovekt | 400 Gram |
| Volume | 1.36 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |