Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseM-Cal 447/1,5/forover/DN15/puls
Beskyttelsesklasse for kalkulatorIP54
Beskyttelsesklasse for strømningssensorIP54
BruksområdeOppvarming
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
EnergienhetkWh
GodkjenningsstandardMID DE-07-MI004-PTB030
Grensesnittmodulport 1pulsutgang
Kabellengde for temperatursensorer [m]1.5 m
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Levetid for batteri [År]12 år
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Matespenningstypebatteri
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Egenskaper
Verdi
Montering av temperatursensorDirekte
MonteringsversjonFramover
Nominelt trykk [bar]16 bar
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE1 / M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Prinsipp for mengdemålingMekanisk (flere dyser)
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeM-Cal Compact
Strømningsmengde [m3/t]1.50 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]3.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.02 m³/h
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperGjenger
Tillatt mediaVann (AGFW FW510)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.85 Kilogram
Nettovekt0.85 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697