Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Beskyttelsesklasse for strømningssensorIP54
BruksområdeOppvarming
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
GodkjenningsstandardMID DE-09-MI004-PTB011
Igangsetting av strømningsmengde [l/t]1.0 L/h
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]2.5 m
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Matespenningstypeikke relevant /ekstern
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Egenskaper
Verdi
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]95 % RH
OmgivelsesklasseE1 / M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 1500 CT
Pulsverdivolum [l/puls]1.0 l/pulse
Strømningsmengde [m3/t]0.60 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]1.20 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.01 m³/h
TilkoblingstyperGjenger
Tillatt mediaVann (AGFW FW510)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.9 Kilogram
Nettovekt16.9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104057422