Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseINFOCAL8 HE Qp 560-1900 10 l/p L Abat M-BUSS
Beskyttelsesklasse for kalkulatorIP54
BruksområdeOppvarming
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh (med ett siffer etter komma)
GodkjenningsstandardMID DE-10-MI004-PTB008
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
Kabellengde for temperatursensorer [m]4.9 m
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Levetid for batteri [År]11 år
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Egenskaper
Verdi
MatespenningstypeBatteri 1 A-celle
Montering av temperatursensorLommer
MonteringsversjonLav temperatur
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2 / M2
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeINFOCAL 8
Pulsverdivolum [l/puls]50.0 l/pulse
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]1900.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]560.00 m³/h
TemperatursensortypePt 500

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.83 Kilogram
Nettovekt0.31 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253