Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61 FJERNINNSTILLING M/DIS-

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseECA 61, fjernbetjent panel
Buss-kabellengde [m]50 m
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkjenningCE
GodkjenningsstandardEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
InnkapslingsgradIP20
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Material DescriptionECA 61 FJERNINNSTILLING M/DIS-
Egenskaper
Verdi
MonteringsversjonVeggmontering
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – elektriske regulatorer
ProdukttypeECA 61
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Transporttemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-40 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.246 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm