Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Kjølefunksjonsstyring (TXV), EKC 202B

084B8691

Funksjon: 3 utganger,2 temp.sensorer, DI, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kommunikasjonstype: Ekstra MODBUS; Ekstra LON,, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 30

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall fordampere maks.1 stk.
Antall kompressorer maks.1 stk.
Antall per emballasjeformat30 stk.
BruksområdeKjølestyring
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranJa
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funksjon3 utganger,2 temp.sensorer, DI
GodkjenningC-TICKCEEACIntertek Semco
Identisk produkt084B8522
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
KommunikasjonstypeEkstra LON,Ekstra MODBUS
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Mer informasjon:Uten tilkoblingsplugger
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper og romstyring
ProduktnavnKjølefunksjonsstyring (TXV)
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 202B
ServicebarNei
Spek. FabrikkinnstillingerJA
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]2.0 VA
StyreenhetstypeKjøl. Regulator (temp)
Temp. SensorstøtteNTC-M2020PTC 1000Pt 1000

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.214 Kilogram
Nettovekt0.195 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540