Kjølefunksjonsstyring (TXV), EKC 202D1
084B8654
Funksjon: Temp, Multi appli., 4 reléer, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kommunikasjonstype: Ekstra MODBUS; Ekstra LON,, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 30
084B8654
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall fordampere maks. | 1 stk. |
| Antall kompressorer maks. | 1 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
| Bruksområde | Kjølestyring |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - alternativ | EKA 163AEKA 164A |
| Display foran | Ja |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Temp, Multi appli., 4 reléer |
| Godkjenning | C-TICKCEEACIntertek SemcocURus |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommunikasjonstype | Ekstra LON,Ekstra MODBUS |
| Material Description | EKC202D1, Ref.Controller, I-pack |
| Mer informasjon: | Uten tilkoblingsplugger |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Fordamper og romstyring |
| Produktnavn | Kjølefunksjonsstyring (TXV) |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EKC 202D1 |
| SCIP dossier nr. | f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526 |
| SCIP dossier produktnavn | EKC-202(1) |
| Servicebar | Nei |
| Spek. Fabrikkinnstillinger | JA |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Strømforbruk [VA] | 2.5 VA |
| Styreenhetstype | Kjøl. Regulator (temp) |
| Temp. Sensorstøtte | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.202 Kilogram |
| Nettovekt | 0.179 Kilogram |
| Volume | 0.375 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |