Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Kjølefunksjonsstyring (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funksjon: 2 utganger, 1temp.sensor, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kommunikasjonstype: Ekstra LON, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 30

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall fordampere maks.1 stk.
Antall kompressorer maks.1 stk.
Antall per emballasjeformat30 stk.
BruksområdeKjølestyring
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranJa
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funksjon2 utganger, 1temp.sensor
GodkjenningC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Egenskaper
Verdi
KommunikasjonstypeEkstra LON
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper og romstyring
ProduktnavnKjølefunksjonsstyring (TXV)
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 202A1
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]1.5 VA
StyreenhetstypeKjøl. Regulator (temp)
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.183 Kilogram
Nettovekt0.159 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801