Danfoss logo
AK-CC 460

Kapsling/romregulator (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funksjon: Standard, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kommunikasjonstype: Ekstra MODBUS; MODBUS; Ekstra DANBUSS; Ekstra LON, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 084B4058

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge utganger (AO)1 stk.
Antall følerinnganger5 stk.
Antall fordampere maks.1 stk.
Antall kompressorer maks.2 stk.
Antall per emballasjeformat10 stk.
BruksområdeTemperaturstyring
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)2 stk.
Display - alternativEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Display foranJa
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FølerkoblingSkrueterminal
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Egenskaper
Verdi
FunksjonStandard
GodkjenningC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
In scope of WEEEYes
KommunikasjonstypeEkstra DANBUSSEkstra LONEkstra MODBUSMODBUS
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper og romstyring
ProduktnavnKapsling/romregulator (EEV)
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-CC 460
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]5.0 VA
StyreenhetstypeSemi innplugging kontr. (Temp.)
Utgangsspenning [V] AC230 V
UtstyrSkrueterminaler

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.661 Kilogram
Nettovekt0.53 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360