Danfoss logo
EKC 313

Væskeinjeksjonsstyring, EKC 313

084B7253

Funksjon: Kaskade CO2, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall følerinnganger2 stk.
Antall per emballasjeformat16 stk.
BruksområdeKaskade-varmeveksler
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranJa
EmballasjeformatMultipakk
FølertypeTrykksensor, AKS2050PT 1000
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonKaskade CO2
GodkjenningCELLC CDC TYSK
I/O-kontakter maks.8 stk.
KapasitetsstyringsmodusPI
Egenskaper
Verdi
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerCO2-kompatibelKaskadereguleringInnpluggingsspor
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnVæskeinjeksjonsstyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 313
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypeKjøleregulator
VentilutgangstypeETS (EEV)ICMT+ICAD
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.328 Kilogram
Nettovekt0.32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237