Danfoss logo
EKC 326

Gasskjøler-kontroller, EKC 326A

084B7252

Funksjon: Gasskjøler for CO2, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
BruksområdeGasskjøler
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranJa
EmballasjeformatMultipakk
FølertypeTrykksensor, AKS20501 x Pt 1000
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonGasskjøler for CO2
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSK
I/O-kontakter maks.8 stk.
KapasitetsstyringsmodusPI
Egenskaper
Verdi
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerAlarmutgangCO2-kompatibelInnpluggingsspor
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnGasskjøler-kontroller
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 326A
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypeKjøleregulator
VentilutgangstypeCMMCMMTETSICMT+ICAD
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.337 Kilogram
Nettovekt0.314 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416