Danfoss logo
EKC 319A

Væskeinjeksjonsstyring, EKC 319A

084B7251

Funksjon: Væskeinjeksjonsstyring, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
BruksområdeVæskeinjeksjonsstyring
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranJa
EmballasjeformatMultipakk
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonVæskeinjeksjonsstyring
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSK
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnVæskeinjeksjonsstyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 319A
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]5.0 VA
StyreenhetstypeKjøleregulator

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.347 Kilogram
Nettovekt0.32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503