Overopphetings-kontroller, EKC 315A
084B7249
Analoge innganger (AI): 2, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
084B7249
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 2 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Datakomm. alternativer | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 1 stk. |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CEEACLLC CDC TYSK |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Mer informasjon: | Spesialinnstillinger for Japan |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektronisk ventilstyring |
| Produktnavn | Overopphetings-kontroller |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EKC 315A |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [VA] | 5.0 VA |
| Ventilutgangstype | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.34 Kilogram |
| Nettovekt | 0.32 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |