Danfoss logo
EKC 315A

Overopphetings-kontroller, EKC 315A

084B7086

Analoge innganger (AI): 2

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)2 stk.
Antall per emballasjeformat16 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Datakomm. alternativerLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Egenskaper
Verdi
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 315A CONTROLLER FOR TQ/AKV
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElektronisk ventilstyring
ProduktnavnOveropphetings-kontroller
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 315A
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]5.0 VA
VentilutgangstypeAKVAKVAICM (+ICAD)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.354 Kilogram
Nettovekt0.32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174