Danfoss logo
EKC 315A

Overopphetings-kontroller, EKC 315A

084B7085

Analoge innganger (AI): 2

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)2 stk.
Antall per emballasjeformat16 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Datakomm. alternativerLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Egenskaper
Verdi
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSK
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElektronisk ventilstyring
ProduktnavnOveropphetings-kontroller
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 315A
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]5.0 VA
VentilutgangstypeAKVAKVAICM (+ICAD)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.34 Kilogram
Nettovekt0.32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167