Danfoss logo
EKC 366

Medietemperatur-regulator, EKC 366

084B7076

Forsyningsspenning [V] AC: 24, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Datakomm. alternativerLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonMedia temperature controller
Egenskaper
Verdi
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Material DescriptionEKC 366 INTERFACE MODUL PM+CVQ
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFordamper og romstyring
ProduktnavnMedietemperatur-regulator
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 366
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]5.0 VA
VentilutgangstypeCVQ

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.314 Kilogram
Nettovekt0.286 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384