Medietemperatur-regulator, EKC 361
084B7060
Forsyningsspenning [V] AC: 24, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
084B7060
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Datakomm. alternativer | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Media temperature controller |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Material Description | EKC 361 REGULATOR FOR PM+CVQ |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Fordamper og romstyring |
| Produktnavn | Medietemperatur-regulator |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EKC 361 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [VA] | 5.0 VA |
| Ventilutgangstype | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.351 Kilogram |
| Nettovekt | 0.32 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428018203 |