Kapsling/romregulator (EEV), AK-CC55 Single Coil
084B4082
Funksjon: AKV, Pe, 5 releer, Produktfunksjoner: S2 injeksjonskontroll; CO2-kompatibel; Pe-signal, Kommunikasjonstype: MODBUS; Ekstra LON, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
084B4082
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativ for kommunikasjonskort | LON RS485 |
| Analoge innganger (AI) | 6 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 1 stk. |
| Antall fordampere maks. | 1 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Kjølestyring |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 3 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 6 stk. |
| Display foran | Nei |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Følerkobling | Skrueterminaler |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 115 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | AKV, Pe, 5 releer |
| Godkjenning | C-TICKCE |
| Identisk produkt | 084B4182 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kommunikasjon innebygd | MODBUS |
| Kommunikasjonstype | Ekstra LONMODBUS |
| Material Description | AK-CC55 Single Coil Case Contr. SP |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktfunksjoner | CO2-kompatibelPe-signalS2 injeksjonskontroll |
| Produktgruppe | Fordamper og romstyring |
| Produktnavn | Kapsling/romregulator (EEV) |
| Produkttype | AK-CC55 Single Coil |
| SCIP dossier nr. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP dossier produktnavn | Case controller |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Strømforbruk [VA] | 5.0 VA |
| Styreenhetstype | Kapslingskontr. Enkeltspole |
| Temp. Sensorstøtte | NTC 5000PTC 1000Pt 1000 |
| Trykk Senderstøtte | FORHOLDMETRISK |
| Ventilutgangstype | AKV |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 490 Gram |
| Nettovekt | 325 Gram |
| Volume | 1.977 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428523622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |