Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Gateway, AKA 242

084B2264

Styreenhetstype: Service Gateway, Mer informasjon:: 9-12VA.C./D.C.

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat18 stk.
BruksområdeDatakommunikasjon
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
Forsyningsspenning [V] AC12 V
Forsyningsspenning [V] DC12 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonService
KommunikasjonstypeDANBUSS
Material DescriptionSERVICEGATEWAY
Egenskaper
Verdi
Mer informasjon:9-12VA.C./D.C.
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnGateway
ProduktspråkEngelsk
ProdukttypeAKA 242
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]2.5 W
StyreenhetstypeService Gateway

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.347 Kilogram
Nettovekt0.3 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489