Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Styreenhetstype: Gateway, Mer informasjon:: 9-12VA.C./D.C.

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat21 stk.
BruksområdeDatakommunikasjon
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EmballasjeformatMultipakk
Forsyningsspenning [V] AC12 V
Forsyningsspenning [V] DC12 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonBasic-PC, Danbuss, RS232
KommunikasjonstypeDANBUSS
Material DescriptionAKA 241 PC GATEWAY
Egenskaper
Verdi
Mer informasjon:9-12VA.C./D.C.
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnGateway
ProduktspråkEngelsk
ProdukttypeAKA 241
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]2.5 W
StyreenhetstypeGateway

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.239 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472