Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

System manager, AK-SM 880A

080Z4028

Funksjon: Datainnsamling, overv.enhet, Bruksområde: Full Store, Kapslingsgrad IP: IP20, Styreenhetstype: System Manager

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeFull Store
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)2 stk.
Display foranJa
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonDatainnsamling, overv.enhet
GodkjenningC UL US LISTEDC-TICKCEcURus
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP20
KommunikasjonstypeCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Material DescriptionAK-SM 880A, Controller,System Man. Full
Mer informasjon:w. Display & touchscreen
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeOvervåkingsløsninger
ProduktnavnSystem manager
ProduktspråkKinesiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttypeAK-SM 880A
SCIP dossier nr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier produktnavnAK-SM 8xxA Controller
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
StyreenhetstypeSystem manager
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.4 Kilogram
Nettovekt1.8 Kilogram
Volume11.246 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162496275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm