Kjølelagerrom-regulator, AK-RC113
080Z3227
Funksjon: Styring av kalde rom, Forsyningsspenning [V] AC: 400, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080Z3227
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall kompressorer maks. | 1 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Kondensasjonsenhet |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display foran | Ja |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC | 400 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Styring av kalde rom |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kommunikasjonstype | RS485 Modbus |
| Material Description | AK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase |
| Mer informasjon: | Strømområde 5kW/ 14-20A |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Fordamper og romstyring |
| Produktnavn | Kjølelagerrom-regulator |
| Produkttype | AK-RC113 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [VA] | 10.0 VA |
| Styreenhetstype | Optyma Control. 3-fas (7,5HP) |
| Utstyr | Inkl. 2 sensorer |
| Ventilutgangstype | (TXV) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.95 Kilogram |
| Nettovekt | 7.3 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 24.288 Liter |
| EAN/UPC | 5702428669115 |