Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

Kjølelagerrom-regulator, AK-RC113

080Z3221

Funksjon: Styring av kalde rom, Forsyningsspenning [V] AC: 400, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall kompressorer maks.1 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeKondensasjonsenhet
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranJa
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC400 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonStyring av kalde rom
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
KommunikasjonstypeRS485 Modbus
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
Mer informasjon:Strømområde 3kW/ 4,5-6,3A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFordamper og romstyring
ProduktnavnKjølelagerrom-regulator
ProdukttypeAK-RC113
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]10.0 VA
StyreenhetstypeOptyma Control. 3-fas (4HP)
UtstyrInkl. 2 sensorer
Ventilutgangstype(TXV)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.65 Kilogram
Nettovekt7 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume21.938 Liter
EAN/UPC5702428669085