Gassdeteksjonssensor, DGS
080Z2837
Sensor 1 type: Infrarød, Kjøleområde [ppm] sensor1: 0 - 20000
080Z2837
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alarmgrenser høy [ppm] sensor1 | 5000 ppm |
| Alarmgrenser lave [ppm] sensor1 | 5000 ppm |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | KabelniplerKalibreringssertifikat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 27 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 21 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | CEETL |
| Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks] | 20000 ppm |
| Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min] | 0 ppm |
| Kuldemidler | R744 |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Gassdeteksjonssensor |
| Produkttype | DGS |
| Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks] | 90 % RH |
| Relativ fuktighet (RH) [%] [Min] | 15 % RH |
| Sensor 1 type | Infrarød |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [A] | 0.25 A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Svarforsinkelse [s] | 0 s |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -31 °F |
| Utstyr | Summer & lys |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 373 Gram |
| Nettovekt | 260 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162983140 |