Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

System manager, AK-SC 255

080Z2530

Styreenhetstype: Systemkontroller, Bruksområde: Overvåkningssystem, Kommunikasjonstype: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080Z4028

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeOvervåkningssystem
CE markYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display foranJa
EmballasjeformatEnkeltpakke
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonSupermarket kjøling kon.
GodkjenningC-TICKCEc UL us
KommunikasjonstypeETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeOvervåkingsløsninger
ProduktnavnSystem manager
ProdukttypeAK-SC 255
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [mA]100 mA
Strømforbruk [VA]21.6 VA
StyreenhetstypeSystemkontroller
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.082 Kilogram
Nettovekt2.7 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428453554