Danfoss logo
Wire

Gassdeteksjonssensor, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Funksjon: For CO2

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]24 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]12 V
FunksjonFor CO2
GodkjenningCEEAC
Kapslingsgrad IPIP41
KuldemidlerR744
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe
Mer informasjon:Alarmsettpunkt: 5000 ppm
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnGassdeteksjonssensor
ProdukttypeDGS-IR-CO2-FS
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [mA]200 mA
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.282 Kilogram
Nettovekt0.18 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526