Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 24 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 12 V |
| Funksjon | For CO2 |
| Godkjenning | CEEAC |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kuldemidler | R744 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe |
| Mer informasjon: | Alarmsettpunkt: 5000 ppm |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Gassdeteksjonssensor |
| Produkttype | DGS-IR-CO2-FS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [mA] | 200 mA |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.814 Kilogram |
| Nettovekt | 0.629 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.858 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830805 |