Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS
080Z2292
Function: Remote, for CO2, 3m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
080Z2292
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 24 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 12 V |
| Funksjon | Remote, for CO2, 3m |
| Godkjenning | CEEAC |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kuldemidler | R744 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mer informasjon: | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Sensors |
| Produktnavn | Gas detecting sensor |
| Produkttype | DGS-CO2-FS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [mA] | 200 mA |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.872 Kilogram |
| Nettovekt | 0.79 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |