Danfoss logo
AK-PC 772A

Pakke kontroller, AK-PC 772A

080Z0201

Funksjon: Transkritisk minibooster, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: RJ11 (CAN) til display; RS232; LON RS485, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)11 stk.
Ant. kompr. sikkerhetssignaler maks6 stk.
Antall forlengelsesmoduler maks.11 stk.
Antall kompressorer maks.5 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall vifter maks.4 stk.
BruksområdeKapasitetskontroll
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display - alternativEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Display foranNei
Division25
Ekstra alarminnganger maks.10 stk.
Ekstra analoge innganger maks.1 stk.
Ekstra PI-styreenhet maks.1 stk.
Ekstra termostatinnganger maks.1 stk.
Ekstra trykkbryterinnganger maks1 stk.
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonTranskritisk minibooster
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Egenskaper
Verdi
I/O-kontakter maks.120 stk.
KapasitetsstyringsinngangTrykk
KapasitetsstyringsmodusPI
KommunikasjonstypeRJ11 (CAN) til displayLON RS485RS232USB-B to PC
KompressorkapasitetsmodusTrinn/ hastighet
KondensatorstyringstypeTemperatur
Material DescriptionAK-PC 772A Pack Controller
Mer informasjon:Transkri.,hastighet,CO2,HP,HR
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerCO2-kompatibelEkst. komm. inkludertFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonLaststyringNattsenkingP0-optimeringPumpestyring
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnPakke kontroller
ProduktspråkTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFinskFranskTyskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-PC 772A
ProgrammeringsverktøyAK-ST 500
SCIP dossier nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dossier produktnavnAK-PC-7XX-651A-351
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypePakke kontroller
UL markYes
ViftekapasitetsstyringTrinn/ hastighet
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.953 Kilogram
Nettovekt0.645 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm