Danfoss logo
AK-PC 783A

Pakke kontroller, AK-PC 783A

080Z0193

Funksjon: Pakke m. Kaskade, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: RJ11 (CAN) til display; RS232; LON RS485, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)11 stk.
Ant. kompr. sikkerhetssignaler maks6 stk.
Antall forlengelsesmoduler maks.11 stk.
Antall kompressorer maks.12 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall vifter maks.8 stk.
BruksområdeKapasitetskontroll
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display - alternativEKA 163BEKA 164BMMIGRS2
Display foranNei
Division25
Ekstra alarminnganger maks.10 stk.
Ekstra analoge innganger maks.3 stk.
Ekstra PI-styreenhet maks.3 stk.
Ekstra termostatinnganger maks.3 stk.
Ekstra trykkbryterinnganger maks3 stk.
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonPakke m. Kaskade
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
I/O-kontakter maks.160 stk.
Egenskaper
Verdi
KapasitetsstyringsinngangTrykk
KapasitetsstyringsmodusPI
KommunikasjonstypeRJ11 (CAN) til displayLON RS485RS232USB-B to PC
KompressorkapasitetsmodusTrinn/ hastighet
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionAK-PC 783A, Pack Controller
Mer informasjon:HFC/CO2, HC/CO2
OljehåndteringJa, m. CO2
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerCO2-kompatibelKaskadereguleringKondensator-feilovervåkingEkst. komm. inkludertFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonLaststyringNattsenkingP0-optimering
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnPakke kontroller
ProduktspråkKinesiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFinskFranskTyskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-PC 783A
ProgrammeringsverktøyAK-ST 500
SCIP dossier nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dossier produktnavnAK-PC-7XX-651A-351
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypePakke kontroller
UL markYes
ViftekapasitetsstyringTrinn/ hastighet
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.941 Kilogram
Nettovekt0.645 Kilogram
Volume5.68 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428977562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm