Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Vannkjølerkontroller, AK-CH 650A

080Z0136

Funksjon: 2 kompr. gruppe, pumpestyring, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: RS232; LON RS485, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)11 stk.
Ant. kompr. sikkerhetssignaler maks6 stk.
Antall forlengelsesmoduler maks.11 stk.
Antall kompressorer maks.8 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall vifter maks.8 stk.
BruksområdeSaltvannskjøler-styring
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display - alternativEKA 163BEKA 164B
Display foranNei
Ekstra alarminnganger maks.10 stk.
Ekstra analoge innganger maks.5 stk.
Ekstra termostatinnganger maks.5 stk.
Ekstra trykkbryterinnganger maks5 stk.
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funksjon2 kompr. gruppe, pumpestyring
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Egenskaper
Verdi
I/O-kontakter maks.80 stk.
KapasitetsstyringsinngangTemperatur
KapasitetsstyringsmodusPI
KommunikasjonstypeLON RS485RS232
KompressorkapasitetsmodusTrinn/ hastighet
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionDEL AK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerEkst. komm. inkludertFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonLaststyringNattsenkingP0-optimeringPumpestyring
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnVannkjølerkontroller
ProduktspråkNederlandskEngelskFranskTyskItaliensk
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-CH 650A
ProgrammeringsverktøyAK-ST 500
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypeDobbel kjøleregulator
UL markYes
ViftekapasitetsstyringTrinn/ hastighet
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.938 Kilogram
Nettovekt0.645 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428464659