Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0054

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080Z0058

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktPower supply
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonStrømforsyning, 24V DC, 1,5 A
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply
Mer informasjon:Størrelse: 54 x 90mm
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnStrømforsyning
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignAK-PS 150

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt234 Gram
Nettovekt184 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.543 Liter
EAN/UPC5702428134385