Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

I/O-modul, AK-XM 208C

080Z0023

Funksjon: 8AI, 4 trinn ut, Styreenhetstype: Utvidelsesmodul, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)8 stk.
Antall per emballasjeformat12 stk.
BruksområdeTrinnmotorventil
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranNei
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] DC24 V
Funksjon8AI, 4 trinn ut
GodkjenningC-TICKCELLC CDC TYSKc UL us
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper out
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeI/O og kommunikasjonsmoduler
ProduktnavnI/O-modul
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-XM 208C
SCIP dossier nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier produktnavnAK-XM Control Comm Module-1
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlisten2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Strømforbruk [VA]13.0 VA
StyreenhetstypeUtvidelsesmodul
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.599 Kilogram
Nettovekt0.49 Kilogram
Volume3.283 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428446402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm