Elektronisk termostatstyring, EETc 11
080N0012
Forsyningsspenning [V] AC: 120, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 150
080N0012
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall klemmer [stk] | 4 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 150 stk. |
| Belegg | BELAGT KRETSKORT |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Defrostfølertype | 080N0304 - 0306 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 120 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Refrigeration Controller |
| Godkjenning | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Hjelpekontakter, NO [stk] | 0 stk. |
| Hovedreléklasse | 16(16) A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabelsko, størrelse [mm] | 6,3 x 0,8 mm hake |
| Kondensatorfølertype | 080N0307 - 0308 |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk termostatstyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | EETc 11 |
| SCIP dossier nr. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dossier produktnavn | EETc and EETa |
| Servicebar | Nei |
| Spindel | MED STOPPER |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temp. følertype | 080N0300 - 0303 |
| Temp. innstilling | Knob |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.082 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.36 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |