Elektronisk kjølestyring, ERC 112C
080G3491
Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 27
080G3491
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 4 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 27 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 1 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 3 stk. |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 100 V |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, GDM. STM32 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk kjølestyring |
| Produkttype | ERC 112C |
| SCIP dossier nr. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dossier produktnavn | ERC112x |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.127 Kilogram |
| Nettovekt | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |