Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektronisk kjølestyring, ERC 214

080G3463

Digitale innganger (DI): 2, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Antall per emballasjeformat20 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)2 stk.
Digitale utganger (DO)4 stk.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKIT - ERC 214,Controller,RED LED, 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttypeERC 214
SCIP dossier nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier produktnavnERC21x, EKC 22x
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt232 Gram
Nettovekt224 Gram
Volume0.471 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162509036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm