Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 42

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat42 stk.
Brukt til produktERC Controllers
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Forsyningsspenning [V] AC5 V
FunksjonLedning RSP 01
GodkjenningCECQCcURus
Kabellengde [m]3.000 m
Klemmekontakt3-poler RAST2.5 kantkontakt
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Matespenning [V] DC5.00 V
Mer informasjon:4,7K +/-20% motstand
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnSpindel
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.158 Kilogram
Nettovekt0.158 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469