Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronisk kjølestyring, ERC 211

080G3297

Digitale innganger (DI): 0, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 125, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 30

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)2 stk.
Antall per emballasjeformat30 stk.
BruksområdeGlassdør salgsstyring
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)0 stk.
Digitale utganger (DO)1 stk.
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]125 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Egenskaper
Verdi
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningCECQCEACENECNSFcURus
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 211
SCIP dossier nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier produktnavnERC21x, EKC 22x
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
StyreenhetstypeKommersiell kjøling
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt163.8 Gram
Nettovekt163.8 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428899321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm