Elektronisk kjølestyring, ERC 213
080G3289
Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 197 - 250, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 30
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Anbefalt utskifting: 080G3460
080G3289
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 3 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
| Bruksområde | Glassdør salgsstyring |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 1 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 3 stk. |
| Display colour | Red |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 250 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 197 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | CECQCEACENECNSFcURus |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEL ERC 213,Controller,RED LED,230V, I-P |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk kjølestyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | ERC 213 |
| SCIP dossier nr. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dossier produktnavn | ERC21x, EKC 22x |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Styreenhetstype | Kommersiell kjøling |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 187 Gram |
| Nettovekt | 163 Gram |
| Volume | 0.465 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |