Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronisk kjølestyring, ERC 211

080G3262

Digitale innganger (DI): 0, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 125, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G3451

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)2 stk.
Antall per emballasjeformat20 stk.
BruksområdeGlassdør salgsstyring
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)0 stk.
Digitale utganger (DO)1 stk.
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]125 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Egenskaper
Verdi
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningCECQCEACENECNSFcURus
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211, RED LED,115V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 211
SCIP dossier nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier produktnavnERC21x, EKC 22x
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
StyreenhetstypeKommersiell kjøling
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.23 Kilogram
Nettovekt0.218 Kilogram
Volume0.48 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428911115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm