Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kjølestyring, ERC 112C

080G3259

Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 27

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G3495

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Antall per emballasjeformat27 stk.
BruksområdeKomm. kjøleskap/frysere
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
Digitale utganger (DO)4 stk.
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 112C
ServicebarNei
StyreenhetstypeKommersiell kjøling
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.128 Kilogram
Nettovekt0.077 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315