Elektronisk kjølestyring, ERC 111A
080G3231
Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 54
080G3231
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 2 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 54 stk. |
| Bruksområde | Glassdør salgsstyring |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 1 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 1 stk. |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a) |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 100 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 111A Blue LED, GDM |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk kjølestyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | ERC 111A |
| SCIP dossier nr. | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| SCIP dossier produktnavn | ERC111A |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Styreenhetstype | Kommersiell kjøling |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.094 Kilogram |
| Nettovekt | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.38 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482349 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |