Danfoss logo
NTC sensor

Temperaturføler, ETN, 6 m

080G2039

Funksjon: Skapsensor, Kabellengde [m]: 239.22

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall klemmer [stk]3 stk.
Antall per emballasjeformat60 stk.
Brukt til produktERCETC
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
FunksjonSkapsensor
Kabellengde [m]6.000 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]239.22 in
KlemmekontaktRAST2.5 kantkontakt
Material DescriptionNTC Temperature sensor
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTemperaturføler
ProdukttypeETN
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.219 Kilogram
Nettovekt0.17 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836