Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 8 reléer, MCX08M2

080G0335

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)8 stk.
Analoge utganger (AO)4 stk.
Antall per emballasjeformat12 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)8 stk.
Digitale utganger (DO)8 stk.
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUL
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0180
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 8 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX08M2
SanntidsklokkeJa
ServicebarNei
Strømforbruk [W]10.0 W
SummerJA
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.642 Kilogram
Nettovekt0.6 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668