Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 15 reléer, MCX152V

080G0319

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)14 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat8 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)18 stk.
Digitale utganger (DO)15 stk.
DisplaytypeLCD
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Egenskaper
Verdi
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0308
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Mer informasjon:Reservebatteri-inngang
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 15 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX152V
SanntidsklokkeJa
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]27.0 W
SummerNo
TypedesignMCX152V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt995 Gram
Nettovekt777 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651