Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Brukt til produkt: AK-PC 7xx, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 34

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat34 stk.
Brukt til produktAK-PC 7xx
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonLCD-skjerm for AK-PC 7xx
GodkjenningCECMIMGOST RUL
Kapslingsgrad IPIP65
KommunikasjonstypeRS232
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Egenskaper
Verdi
Mer informasjon:Inkl. koblinger
MonteringsmetodeInnebygdPanel
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerSummer
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnDisplay
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]1.6 W
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
TypedesignAK-MMI
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.254 Kilogram
Nettovekt0.184 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732