Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Program. kontroller, 15 reléer, MCX152V

080G0304

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)14 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat8 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)18 stk.
Digitale utganger (DO)15 stk.
DisplaytypeLCD
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Egenskaper
Verdi
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCE
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0308
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
Mer informasjon:Reservebatteri-inngang
MonteringsmetodeDIN-skinne
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 15 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX152V
SanntidsklokkeJa
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]27.0 W
SummerNo
TypedesignMCX152V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.982 Kilogram
Nettovekt0.777 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.125 Liter
EAN/UPC5702428905039