Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 8 reléer, MCX08M

080G0292

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 24

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)8 stk.
Analoge utganger (AO)4 stk.
Antall per emballasjeformat24 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)8 stk.
Digitale utganger (DO)8 stk.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Egenskaper
Verdi
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEGOST R
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0180
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUS
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Mer informasjon:U.D 5 og 6 bruker elektroniskRelais
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 8 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX08M
SanntidsklokkeJa
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]10.0 W
SummerJA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.416 Kilogram
Nettovekt0.415 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620