Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. kontroller, 20 reléer, MCX20B

080G0146

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 12

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Analoge innganger (AI)16 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat12 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)22 stk.
Digitale utganger (DO)20 stk.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEGOST RUL
Egenskaper
Verdi
Identisk produkt080G0059
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0182
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUS
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V 2RS485 I/12
Matespenning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 20 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX20B
SanntidsklokkeJa
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]17.0 W
SummerJA
TypedesignMCX20B4500961
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.835 Kilogram
Nettovekt0.707 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume4.5 Liter
EAN/UPC5702423285037